SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Connecteur de données
1403580

Connecteur de données, Ethernet / PROFINET, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: D, Raccordement vissé, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 5,5 mm ... 8,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement