SAC-5P-10-PUR/M12FS SH OBS VA
   - 
  Câble pour capteurs/actionneurs
    
      1403375
      
      
    
  
      Câble pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, PUR, exempt d'halogène, gris noir RAL 7021, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage A, longueur : 10 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs | 
| Nombre de pôles | 5 | 
| Nombre de sorties de câble | 1 | 
| Blindé | oui | 
| Détrompage | A | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | 
| Matériau du joint | NBR | 
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible | 
| Matériau de contact | CuSn | 
| Matériau de surface du contact | Ni/Au | 
| Matériau de porte-contacts | TPU GF | 
| Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | 
| Tension nominale UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre | 
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 | 
| Nombre de pôles | 5 | 
| Type de codage | A | 
| Longueur du câble | 10 m | 
| PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Poids de gaine | 43 kg/km | 
| Style UL AWM | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) | 
| Nombre de pôles | 5 | 
| Blindé | oui | 
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] | 
| Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm | 
| AWG ligne de signaux | 22 | 
| Section de câble | 5x 0,34 mm² (Ligne de signal) | 
| Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) | 
| Diamètre extérieur du câble | 5,25 mm ±0,2 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | PUR | 
| Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu | 
| Matériau isolant de fil | PP | 
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir, gris | 
| Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm | 
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,50 mm | 
| Câblage total | 5 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme | 
| Revêtement optique de blindage | 80 % | 
| Résistance max. du conducteur | max. 57 Ω/km (à 20 °C) | 
| Résistance d'isolement | 70 GΩ*km (à 20 °C) | 
| Tension nominale câble | 300 V (à 20 °C) | 
| Tension d'essai fil/fil | 3000 V (à 20 °C) | 
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm | 
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm (jusqu'à +60 ℃) | 
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 52 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² | 
| Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥2000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. | 
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 | 
| selon DIN EN 50267-2-1 | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 | 
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 | 
| Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants | 
| résistant à l'hydrolyse et aux microbes | |
| résistant à l'eau de mer | |
| relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| résistant à l'usure | |
| Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles | 
| exempt de silicone | |
| exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
| Surface non adhésive | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | 
| -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) | 
| -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
| -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 | 
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 | 
| Référence | 1403375 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 50 Unité(s) | 
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) | 
| Clé de vente | AF1CKA | 
| Product key | AF1CKA | 
| GTIN | 4046356649643 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 439,4 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 399 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85444290 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem