VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - Connecteur d'appareil face arrière
1403157

Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière SPEEDCONNEC sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur : 0,3 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles