MBK 2,5/E-PE - Bloc de jonction pour conducteur protection miniature
1402788

Bloc de jonction pour conducteur protection miniature, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Si ces mini-bloc de jonction pour conducteurs de protection se trouvent à l'extrémité d'une barrette, il convient d'utiliser une butée d'arrêt, par exemple E/MK.
Le boîtier vert/jaune indique sans risque d'erreur la fonction de conducteur de protection du bloc de jonction.
Ils sont connectés au profilé via leur pied de manière à pouvoir être utilisés comme barre collectrice PE.
Ces mini-bloc de jonction pour conducteurs de protection sont spécialement conçus pour les profilés NS 15 de 15 mm selon EN 60715.