VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-2,0
-
Câble de jonction
1402518
Câble de jonction Sercos III, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 2,0 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Application | Standard |
Type de capteur | Sercos |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 1 |
Affichage d'état | non |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Force d'enfichage par contact de signal | 30,00 N |
Force de retrait par contact de signal | 50 N |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle coudé RJ45 |
Blindé | oui |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Longueur du câble | 2,00 m |
Sercos III [93K] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 68 kg/km |
Style UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Sercos III [93K] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | env. 1,55 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | rouge signalisation RAL 3020 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
Câblage total | Quarte en étoile |
Résistance max. du conducteur | ≤ 120 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 0,5 GΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (à 10 Hz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | 600 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 20 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 |
Référence | 1402518 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNABA |
Product key | ABNABA |
GTIN | 4046356622578 |
Poids par pièce (emballage compris) | 164,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 160,221 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem