SAC-2P-M12MSB/1-915/M12FSB VA
   - 
  Câble préconfectionné pour bus
    
      1402379
      
      
    
  
      Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS, 2-pôles, PUR/PVC, bleu, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: B, sur Connecteur femelle droit M12, codage: B, longueur de câble: 1 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné | 
| Application | Système de bus | 
| Type de capteur | PROFIBUS | 
| Nombre de pôles | 2 | 
| Nombre de sorties de câble | 1 | 
| Blindé | oui | 
| Détrompage | B | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Système de bus | PROFIBUS | 
| Type de signal/catégorie | PROFIBUS | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | 
| Tension nominale UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A | 
| Support de transmission | Cuivre | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 | 
| Matériau du joint | NBR | 
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible | 
| Matériau de contact | CuSn | 
| Matériau de surface du contact | Ni/Au | 
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 | 
| Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable | 
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 2 (Connecteur) | GN (Ligne A) | 2 (Femelle) | 
| 4 (Connecteur) | RD (ligne B) | 4 (Femelle) | |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 | 
| Nombre de pôles | 2 | 
| Type de codage | B (inverse) | 
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 | 
| Nombre de pôles | 2 | 
| Type de codage | B | 
| Longueur du câble | 1 m | 
| PROFIBUS [915] | |
| Poids de gaine | 74 kg/km | 
| Nombre de pôles | 2 | 
| Blindé | oui | 
| Type | PROFIBUS [915] | 
| Structure du conducteur | 1x2xAWG24/19 | 
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,14 mm | 
| AWG ligne de signaux | 24 | 
| Section de câble | 2x 0,25 mm² | 
| Diamètre de fil avec isolant | 2,56 mm | 
| Diamètre extérieur du câble | 8,00 mm ±0,4 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | PUR | 
| Gaine extérieure, coloris | bleu | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu | 
| Matériau isolant de fil | PE moussé | 
| Fil, coloris | rouge, vert | 
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,80 mm | 
| Câblage total | 2 fils torsadés longitudinalement | 
| Revêtement optique de blindage | 70 % | 
| Résistance d'isolement | ≥ 16 GΩ*km | 
| Capacité en service | 28 nF (pour 1 kHz) | 
| Tension nominale câble | ≤ 100 V | 
| Tension d'essai fil/fil | 3600 V DC | 
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 5 x D | 
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 40 mm | 
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 60 mm, Accélération: 4 m/s² | 
| Résistance à la traction | ≤ 100 N | 
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1 | 
| Résistance à l'huile | Résistance aux huiles minérales et aux graisses | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) | 
| Référence | 1402379 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 50 Unité(s) | 
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) | 
| Clé de vente | AF1CJC | 
| Product key | AF1CJC | 
| GTIN | 4046356610858 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 115,4 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 112,3 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85444290 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 | 
| ECLASS-15.0 | 27060307 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,811 kg CO2e | 
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem