SAC-5P-M12MSB CAN TR
-
Résistance de terminaison
1401999
Résistance terminale CANopen®/DeviceNet™ M12
Résistance terminale CANopen®/DeviceNet™ M12
Type de produit | Résistance de terminaison |
Nombre de pôles | 5 |
Détrompage | B |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
5 Veff | |
Intensité nominale IN | 4 A |
45 mA (Ieff) | |
Généralités | |
Résistance terminale | 120 Ω ±1 % |
Consommation de puissance | ≤ 0,25 W |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | B |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (Connecteur) |
Référence | 1401999 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1GVX |
Product key | AF1GVX |
GTIN | 4046356579025 |
Poids par pièce (emballage compris) | 11,315 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 11,315 g |
Numéro du tarif douanier | 85332100 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |