SAC-3P-10,0-160/M8FS 0,34
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1401233
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, jaune, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8, codage: A, longueur de câble: 10 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M8 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Type de codage | A |
| Longueur du câble | 10 m |
| PUR réticulé par irradiation, exempt d'halogène, jaune [160] | |
| Dessin coté |
|
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | non |
| Type | PUR réticulé par irradiation, exempt d'halogène, jaune [160] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,15 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,05 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
| Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | jaune |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
| Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
| Pas de câblage, câblage total | 27 mm |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 57 Ω/km |
| Tension nominale câble | 320 V AC |
| Tension d'essai | 2500 V AC (50 Hz, 5 minutes) |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | min. 15 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | min. 30 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 52 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s |
| Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: 360 °/m |
| Absence d'halogène | la ligne est exempte d'halogène |
| Résistance à la propagation des flammes | DIN VDE 0472 T.804, type de contrôle B |
| Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
| Propriétés particulières | exempt de silicone |
| réticulé par irrad. | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Référence | 1401233 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1BBA |
| Product key | AF1BBA |
| GTIN | 4046356540537 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 354,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 348,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem