CUTFOX-SE LM_DB - Pince coupante diagonale
1212839

Pince coupante diagonale d'électricien, forme coudée, avec zone de dénudage et sertissage, taille : 180 mm, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Transmission optimale du levier pour un travail facile et sans effort
Sectionnement à trempe inductive pour des performances stables dans le temps
Peut dénuder (1,5 mm² et 2,5 mm²), sertir (1,5 mm² ... 2,5 mm²) , couper les vis en laiton et replier les œillets (diamètre : 4, 5, 6 mm)