CUTFOX-SE LM - Pince coupante diagonale
1212833

Pince coupante diagonale d'électricien, forme coudée, avec zone de dénudage et de sertissage, taille : 180 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Lame de précision pour fil doux et fil dur
Découpe de matériaux plus durs avec peu d'effort grâce à un effet de levier élevé
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Peut dénuder (1,5 mm² et 2,5 mm²), sertir (1,5 mm² ... 2,5 mm²) , couper les vis en laiton et replier les œillets (diamètre : 4, 5, 6 mm)
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement