UNIFOX-PE VDE_DB - Pince droite
1212818

Pince droite, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignée légèrement crantée, possibilité de dénudage pour 1,5 mm2 et 2,5 mm2, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1000 V AC/1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Outils de sécurité testés individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)