UNIFOX-F VDE_DB - Pince plate
1212809

Pince ronde, poignée légèrement crantée, conforme à la norme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
Surfaces de prise dentées
Pinces plates, rondes et multiprises isolées VDE UNIFOX ...
Des rapports de transmission adaptés permettent des capacités de maintien optimales
Forgé en matrice et trempé dans l'huile pour des sollicitations importantes