MICROFOX-SP_DB
-
Pince coupante diagonale
1212806
Pince coupante diagonale électronique, avec ressort d'ouverture, tête pointue, coudée (21°), sans chanfrein, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Les surfaces métalliques sont finement polies et huilées et offrent une résistance maximale à la rouille.
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité