Remarque :
En raison des défis existant actuellement sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un autre matériau conforme à ESD. Les outils seront livrés à l'avenir avec des poignées en plastique noir/turquoise. Ceci n'entrave en rien la fonction ni la qualité des pinces ESD.
MICROFOX-PC ESD_DB
-
Pince droite
1212801
Pince droite électronique ESD, coudée à 45°, poignée lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement