CRIMPFOX-SC 1,5 CUS - Pince à sertir
1212779

Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour clips non isolés 2,8 et 4,8 mm, 0,1 ... 1,5 mm2, sertissage B

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Qualité de sertissage élevée et constante
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes