CRIMPFOX 6S-F CUS - Pince à sertir
1212769

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 0,5 mm2... 6mm2, introduction en façade, sertissage à quatre pans

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Gamme complète de pinces à sertir
Qualité de sertissage élevée et constante
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes