CRIMPFOX 6 CUS - Pince à sertir
1212767

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 0,25 mm2... 6,0 mm2, introduction latérale, sertissage trapézoïdal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Gamme complète de pinces à sertir
Qualité de sertissage élevée et constante
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes