CRIMPFOX 25R CUS
-
Pince à sertir
1212765
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts selon DIN46228 Partie1+4, 10 mm2... 25 mm2, introduction latérale, sertissage WM
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et réduisent l'effort de 25 %