CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Douille à sertir
1212742

Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips coudés vers la gauche non isolés de 6,3 mm, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2, sertissage B

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Matrice pour la pince universelle CRIMPFOX