CRIMPFOX-RCI 2,5-M - Pince à sertir
1212728

Pince à sertir, corps de pince compact, pour cosses isolées (rouge, bleu), deux stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
Pince à sertir pour cosses et connecteurs
Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.