Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UNIFOX-CT M 7,9 - Pince à colliers
1212610

Pince à colliers, pour colliers serrants en acier larges de jusqu'à 7,9 mm, épaisseur de matériau jusqu'à 0,3 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Outil ergonomique servant à serrer et à couper les colliers de serrage en une seule opération
Séparation automatique lorsque la force de serrage est atteinte
Affichage de la force de serrage réglable en continu sur l'échelle graduée de la poignée