Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation
1212600

Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

L'adaptateur TSD-M... permet de recevoir les différentes pièces enfichables.
Le couple de serrage peut être réglé individuellement sur les visseuses dynamométriques TSD-M...
Tournevis dynamométrique TSD ...  SAC avec différents couples préréglés de 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Pièces enfichables SAC ... très variées pour diverses applications