Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-BIT-PZ 2-50 - Vis
1212592

Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1/4", taille : PZ 2 x 50 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F6,3 / ISO 1173

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Outils pour visseuse à batterie SF‑ASD 21, différents modèles