SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis
1212571

Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,8 x 4,0 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Outils pour visseuse à batterie SF‑ASD 21, différents modèles