Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-LHEX SET - Kit d'outillage
1212544

Kit de clés coudées, à six pans, métriques, SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 et 10 mm, à tête sphérique, chromées mates, 9 pièces, avec support pratique

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

L'étroite tolérance de fabrication et le procédé de durcissement spécial assurent sécurité et résultats de travail optimaux.
Kit de clés coudées avec manche confortable
La tête sphérique de la branche longue permet de travailler dans des endroits difficilement accessibles.