Compris dans le kit : TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80, TX 20 x 80, TX 25 x 100; TX 30 x 100
    
  
  SF-TX SET VDE
   - 
  Kit d'outillage
    
      1212537
      
      
    
  
      Kit de tournevis, Torx®, isolé selon VDE, 6 pces, avec rack, contenu : TX 8 x 80 ; TX 10 x 80 ; TX 15 x 80 ; TX 20 x 80 ; TX 25 x 100 ; TX 30 x 100
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les sets de tournevis SF-SL ... sont disponibles avec différents équipements.
        Avec porte-tournevis pour montage mural