SF-ASD 21
-
Tournevis sans fil
1212532
Tournevis sans fil, batterie 1,5 Ah incluse, rotation à droite/à gauche, embrayage à 21 positions, jusqu'à 600 tr/min, mandrin à raccordement rapide hexagonal 6,3 mm, couple de serrage réglable de 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Outil dynamométrique |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Tension des batteries | 3,6 V |
| Temps de charge accu | 30 min |
| Caractéristiques du produit | Tournevis sans fil avec engrenage à deux vitesses et rotation à droite/à gauche |
| Accouplement à 21 niveaux avec étage de perçage jusqu'à 600 tr/min |
| Consommation de puissance | 5,4 W |
| Tension nominale UN | 3,6 V DC |
| Batterie | |
| Temps de charge accu | 30,00 min |
| Tension des batteries | 3,60 V DC |
| Capacité de l'accu | 1,50 Ah |
| Plage couple | 0,3 Nm ... 4,4 Nm |
| Sortie | universel, remplaçable |
| Largeur | 44 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Longueur | 277 mm |
| Référence | 1212532 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3243 |
| Product key | BH3243 |
| GTIN | 4046356589673 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 765,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 742,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 84672920 |
| Pays d'origine | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - Chargeur 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - Module accu 1212533
-
SF-UBH - Kit d'adaptation 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Vis 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Vis 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Vis 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Vis 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Vis 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Vis 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Vis 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Vis 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Vis 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Vis 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Vis 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Vis 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Vis 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Vis 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vis 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Vis 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Vis 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Vis 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Vis 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vis 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Vis 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Vis 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Vis 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Vis 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Vis 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Vis 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Vis 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vis 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Vis 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Vis 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Vis 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Vis 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Vis 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Vis 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Vis 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vis 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Vis 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Vis 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Vis 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Vis 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Vis 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Vis 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Vis 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis 1208911
Avantages
Tournevis sans fil avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/à gauche et coupleur à 21 niveaux avec niveau de perforation pouvant atteindre 600 tr/min
Réglable de 0,3 ... 4,4 Nm
3,6 V
Une LED intégrée permet d'éclairer la zone de travail.
Mandrin de perceuse hexagonal à raccordement rapide de 6,3 mm
Outils pour visseuse à batterie SF‑ASD 21, différents modèles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem