UNIFOX-PE VDE - Pince droite
1212529

Pince droite, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignée à denture fine, possibilité de dénudage pour 1,5 mm2 et 2,5 mm2, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Outils de sécurité testés individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)
Surface de préhension dentée et arête de coupe tranchante
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Contrôlé VDE