AI 1,5-8 BK-S
   - 
  Embout
    
      1212524
      
      
    
  
      Embouts en bande, 1,5 mm2, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris noir, dotés d'une extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et facile avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.
      Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
      Accessoires nécessaires
    
  Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les embouts en ruban pour Crimphandy sont adaptés à une utilisation sur tous les blocs de jonction, en particulier ceux du système CLIPLINE complete
        Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
        Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.