SZS 0,8X4,0 VDE - Tournevis
1212508

Tournevis, tête fendue, isolé selon VDE, taille : 0,80x4,0x100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis
Tournevis de sûreté testé individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)