Remarque :
En raison des défis existant actuellement sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un autre matériau conforme à ESD. Les outils seront livrés à l'avenir avec des poignées en plastique noir/turquoise. Ceci n'entrave en rien la fonction ni la qualité des pinces ESD.
MICROFOX-F ESD
-
Pince plate
1212484
Pince plate électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Ressort d'ouverture pour une ouverture facile et régulière
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Poignées spéciales en plastique conducteur pour dissipation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement
Articulation de précision vissée pour stabilité durable et résultats de travail optimum
Acier à outils spécial pour une utilisation durable