MICROFOX-P ESD - Pince droite
1212482

Pince droite électronique, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Ressort d'ouverture pour une ouverture facile et régulière
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Poignées spéciales en plastique conducteur pour dissipation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement