CRIMPFOX-SR 6-1 - Pince à sertir
1212467

Pince à sertir, pour connecteurs solaires MC3, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec positionneur 2,5 ... 6 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Poignées ergonomiques
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
La transmission mécanique optimisée réduit l'effort requis jusqu'à 25 %.
Qualité de sertissage élevée et constante
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes