UNIFOX-F VDE - Pince plate
1212363

Pince plate, surface de préhension à denture fine, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Surfaces de prise dentées
Contrôlé VDE
Des rapports de transmission adaptés permettent des capacités de maintien optimales
Forgé en matrice et trempé dans l'huile pour des sollicitations importantes