UNIFOX-CE VDE
-
Pince universelle
1212203
Pince universelle, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignées dentées opposées, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
Rapports de transmission adaptés pour d'excellentes capacités de maintien et de coupe
Effort à fournir par l'utilisateur nettement réduit
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Surface de préhension dentée et arête de coupe tranchante
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Contrôlé VDE