Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-RC 2,5 - Pince à sertir
1212063

Pince à sertir, pour cosses non isolées, 0,34 ... 2,5 mm2, sertissage indent

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Introduction latérale des conducteurs
Qualité de sertissage élevée et constante
Type compact et léger
Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et un travail sans fatigue.
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
Pince à sertir, pour cosses non isolées