TSD 20 SAC
-
Tournevis dynamométrique
1212020
Tournevis dynamométrique, avec couple de réglage préréglé de 2 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour l'écrou de pression du raccordement auto-énudant
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le couple de serrage peut être réglé individuellement sur les visseuses dynamométriques TSD-M...
L'adaptateur TSD-M... permet de recevoir les différentes pièces enfichables.
Tournevis dynamométrique TSD ... SAC avec différents couples préréglés de 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Pièces enfichables SAC ... très variées pour diverses applications