Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST-BW - Outil de déverrouillage
1207608

Outil de déverrouillage, pour tous les ressorts de 2,5 mm2 - 4,0 mm2

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Outre son utilisation standard, ce tournevis convient parfaitement pour l'actionnement des blocs de jonction des séries ST ... et QTC ...