SZS 1,2X8,0 VDE - Tournevis
1205082

Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,2 x 8,0 x 175 mm, manche à deux composants, antidérapant

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis
Tournevis de sûreté testé individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)