Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - Support
1200103

Chargeur d'embouts pour CRIMPFOX 4 IN 1, pour embouts avec collier isolant de 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 8 mm de longueur

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles