AI 2,5-8 GY S1 - Embout
1200164

Embout, Dimensions suivant DIN 46228-4, avec col en plastique, dans un code couleur conforme à la norme NF C 63-023:1994-02, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 in 1, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: gris, nombre de rubans: 10, nombre de douilles par bande: 40

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles