TOOL-WRAP-2 - Kit d'outillage
1200100

Sacoche porte-outils, munie de : coupe-câble, outils à dénuder pour conducteurs standards entre 0,08 mm2 ... 16 mm2, outil de dénudage jusqu'à Ø 40 mm, pince à sertir pour embouts de câble CRIMPFOX CENTRUS pour conducteurs entre 0,14 mm2 ... 6 mm2, tournevis conforme à la norme allemande VDE, modèle fin, fente : 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, croix : PH1/PH2/PZ1/PZ2

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Jeux d'outils universels, avec outils à découper, à dénuder, à sertir et de test du programme d'outillage TOOL fox
Trousses à outils robustes et résistantes à l'usure