ZB10,LGS:1-9 - Repères pour blocs de jonction
1053124

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 9, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm, Nombre d'étiquettes: 9, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 10,15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles