US-PML-P100 (D100) CUS - Étiquette d'interdiction
1014220

Étiquette d'interdiction, à commander : sous forme de carte, rouge/blanc, impression selon les indications du client: Barre diagonale, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 100 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Etiquettes d'interdiction UniSheet à coller, pré-imprimées en couleur, sans symbole