PML-P110 (D50)
-
Étiquette d'interdiction
1014211
Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Défense de manger, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 3, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 50 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Etiquettes d'interdiction à coller, pré-imprimées avec symbole
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les étiquettes d'interdiction répondent à la norme internationale selon ISO 7010