PML-P107 (D200) - Étiquette d'interdiction
1014204

Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Défense d'introduire la main, type de montage: collage, diamètre: 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 200 mm, largeur du champ de texte: 200 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Etiquettes d'interdiction à coller, pré-imprimées avec symbole
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les étiquettes d'interdiction répondent à la norme internationale selon ISO 7010