US-PML-M100 (D100) CUS - Étiquette d'obligation
1014179

Étiquette d'obligation, à commander : sous forme de carte, bleu/blanc, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 100 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Etiquettes d'obligation UniSheet à coller, pré-imprimées en couleur, sans symbole
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les étiquettes d'obligation répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières