US-PML-W100 (100X100) CUS
-
Etiquette d'avertissement
1014130
Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de carte, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 100 mm, largeur du champ de texte: 100 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
UniSheet - étiquettes d'avertissement à coller, repérage selon les indications du client
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les étiquettes d'avertissement répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières