KMK 3 - Repères pour câbles en plastique
1005211

Repères pour câbles en plastique, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 16 ... 35 mm, type de montage: Montage avec collier serrant, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repère de câbles en plastique pour l'identification et le regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur
Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes pour repères pour câble en plastique individuellement selon vos besoins.
L'étiquette imprimée est protégée contre les impuretés par le cache de protection