Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WS 4- 8 - Etiquette d'avertissement
1004212

Etiquette d'avertissement, 2 vis plastiques, sur 4 bloc de jonction max., au pas de 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les étiquettes d'avertissement sont fixées sur les lignes de pontage des bloc de jonction UK ... à l'aide de vis plastiques.
Les bloc de jonction de raccordement au secteur sont couverts et signalés par des étiquettes d'avertissement.
Cela évite toute manipulation involontaire des bornes.